TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10mm, 镀加强铝膜, N-BK7 90度专用反射镜

×
产品编码 #47-004 联系我们
×
- +
RMB 1,079.72
数量 1-5
RMB 1,079.72
数量 6+
RMB 863.77
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(mm):
9.0
涂层:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
类型:
Right Angle Mirror
尺寸容差 (mm):
±0.1
角度容差(弧分):
±2
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 (%):
90.00
斜边长度 (mm):
14.10
支脚长度 (mm):
10.00
涂层规格:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
波长范围 (nm):
450 - 650
表面平整度 (P-V):
λ/8
镀膜类型:
Metal
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 以180° 将输入图像分成两个不同的路径
  • 备有各种尺寸以及带宽镀膜产品
  • 另外也备有可选的额外 直角棱镜

TECHSPEC® 90° 专用反射镜是由在两个直角边镀反射膜,而在斜面上不镀膜的直角棱镜形成的。两个反射表面形成一个精准的90° 角,可将单个成像镜头的图像分成两个,分别用在两个不同的相机上,或者将两个图像合成在一个相机中。

技术信息

 
Stock No. Coating A B C
#49-412 Enhanced Aluminum (450-650nm) 5mm 7.1mm 5mm
#65-847 Protected Gold (700-10000nm)
#21-185 Protected Silver (450-10000nm)
#47-004 Enhanced Aluminum (450-650nm) 10mm 14.1mm 10mm
#47-237 Protected Gold (700-10000nm)
#21-186 Protected Silver (450-10000nm)
#49-413 Enhanced Aluminum (450-650nm) 15mm 21.2mm 15mm
#65-848 Protected Gold (700-10000nm)
#21-187 Protected Silver (450-10000nm)
#49-414 Enhanced Aluminum (450-650nm) 20mm 28.3mm 20mm
#65-849 Protected Gold (700-10000nm)
#21-188 Protected Silver (450-10000nm)
#47-005 Enhanced Aluminum (450-650nm) 25mm 35.4mm 25mm
#47-238 Protected Gold (700-10000nm)
#21-189 Protected Silver (450-10000nm)
#47-006 Enhanced Aluminum (450-650nm) 50mm 70.7mm 50mm
#47-239 Protected Gold (700-10000nm)
#21-190 Protected Silver (450-10000nm)
#47-309 Enhanced Aluminum (450-650nm) 75mm 106.1mm 75mm
#47-310 Protected Gold (700-10000nm)
#21-191 Protected Silver (450-10000nm)
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号