TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm,镀紫外增透膜和铝膜,熔融石英五角棱镜

×
产品编码 #49-023 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 880.96
数量 1+
RMB 880.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
UV-AR & Aluminized
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
类型:
Penta Prism
尺寸容差 (mm):
±0.10
角度容差(弧分):
±1
倒角:
Protective bevel as needed
图像定位:
Right-Handed
涂层规格:
Entrance/Exit Faces: Rabs ≤1.0% @ 250 - 425nm, Ravg ≤0.75% @ 250 - 425nm, Ravg ≤0.5% @ 370 - 420nm
Reflecting Surfaces: Ravg >85% @ 250 - 700nm w/Black Overpaint
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
250 - 425
表面平整度 (P-V):
λ/10
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance/Exit Faces: 3 J/cm2 @ 355nm, 10ns
Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可将光路转折90°
  • 右旋性的图像
  • 用于定义直角的光学工具
  • 也可选择其它规格的五棱镜

五角棱镜是具有90° 光线偏差及右旋性的图像的的五面棱镜。镀有UV增透膜的产品在反射面也镀有铝膜来提高效率。稍微移动棱镜不会对反射光线造成太大的影响,并能使五角棱镜成为在光学系统中定义直角的最佳光学工具。TECHSPEC® UV熔融石英五角棱镜采用UV熔融石英制作而成,具有热膨胀低,并在UV、可见和NIR范围内有着很好的透射。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram

技术信息

>

 
Stock No. A B
#49-016 5.00mm 6.10mm
#49-020
#49-017 10.00mm 11.95mm
#49-021
#49-018 20.00mm 21.65mm
#49-022
#49-019 25.00mm 27.90mm
#49-023
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号