TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

5mm,未镀膜,熔融石英五角棱镜

×
产品编码 #49-016 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 880.96
数量 1+
RMB 880.96
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
类型:
Penta Prism
尺寸容差 (mm):
±0.10
角度容差(弧分):
±1
倒角:
Protective bevel as needed
支脚长度 (mm):
5.00
图像定位:
Right-Handed
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
200 - 2200
表面平整度 (P-V):
λ/10

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可将光路转折90°
  • 右旋性的图像
  • 用于定义直角的光学工具
  • 也可选择其它规格的五棱镜

五角棱镜是具有90° 光线偏差及右旋性的图像的的五面棱镜。镀有UV增透膜的产品在反射面也镀有铝膜来提高效率。稍微移动棱镜不会对反射光线造成太大的影响,并能使五角棱镜成为在光学系统中定义直角的最佳光学工具。TECHSPEC® UV熔融石英五角棱镜采用UV熔融石英制作而成,具有热膨胀低,并在UV、可见和NIR范围内有着很好的透射。

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

技术信息

>

 
Stock No. A B
#49-016 5.00mm 6.10mm
#49-020
#49-017 10.00mm 11.95mm
#49-021
#49-018 20.00mm 21.65mm
#49-022
#49-019 25.00mm 27.90mm
#49-023
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号