TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10mm, 五角棱镜,MgF2镀膜

×
产品编码 #32-030 6-10 工作日
×
- +
RMB 705.12
数量 1-5
RMB 705.12
数量 6+
RMB 564.10
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
MgF2 & Aluminized
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
长度 (mm):
10.00
表面质量:
60-40
类型:
Penta Prism
尺寸容差 (mm):
±0.10
倒角:
Protective bevel as needed
支脚长度 (mm):
10.00
图像定位:
Right-Handed
涂层规格:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Reflecting Surfaces: Aluminized, Inconel & Black Paint
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
400 - 700
表面平整度 (P-V):
λ/8
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Entrance & Exit Faces: 10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Reflecting Surfaces: 0.3 J/cm2 @ 532 & 1064nm, 10ns
Beam Deviation Tolerance (arcmin):
±5

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 90° 光线偏差
  • 右旋性的图像
  • 用于定义直角的光学工具
  • 另外也备有其他五棱镜

五棱镜是具有90° 光线偏差及右旋性的图像的的五面棱镜。反射面已镀铝膜。稍微移动棱镜不会对反射光线造成太大的影响,并能使五角棱镜成为在光学系统中定义直角的最佳光学工具。TECHSPEC® N-BK7五角棱镜采用精密的N-BK7制作而成,适用于各种可见光应用。

Penta Prism Ray Path
Penta Prism Ray Path
Penta Prism Tunnel Diagram
Penta Prism Tunnel Diagram

技术信息

TECHSPEC® Penta Prism Dimensions
Stock No. Coating Dimensions
A B
#85-159 VIS 0° 0.50 0.60
#85-160 VIS 0° 1.00 1.20
#45-112 MgF2 5.00 6.10
#48-595 VIS 0°
#32-030 MgF2 10.00 11.95
#48-596 VIS 0°
#43-502 MgF2 15.00 15.96
#48-597 VIS 0°
#31-051 MgF2 20.00 21.65
#48-598 VIS 0°
#42-779 MgF2 25.00 27.90
#47-458 MgF2
#48-599 VIS 0°
#45-073 MgF2 30.00 32.47
#48-600 VIS 0°
#45-402 MgF2 35.00 37.88
#48-601 VIS 0°
#45-674 MgF2 40.00 43.30
#48-602 VIS 0°
#45-675 MgF2 45.00 48.71
#48-603 VIS 0°
#45-676 MgF2 50.00 54.12
#47-459 MgF2
#48-604 VIS 0°
N-BK7 Penta Prisms
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号