TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

4mm 2X,50mm长度,标准数值孔径,锥形导光管

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods

TECHSPEC® Tapered Light Pipe Homogenizing Rods
×
产品编码 #65-842 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,256.00
数量 1-5
RMB 1,256.00
数量 6+
RMB 1,004.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated
入射孔径 (mm):
4 x 4
最大出射孔径 (mm):
8 x 8
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
长度 (mm):
50.00
放大率:
2X
表面质量:
60-40
类型:
Light Pipe
平行度(弧分):
5.00
长度容差 (mm):
±0.3
孔径容差 (mm):
±0.10
图像定位:
Light Homogenization
Light Source NA:
Standard
波长范围 (nm):
350 - 2200
表面平整度 (P-V):

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

导光管采用内部全反射原理,将非均匀光源换成均匀光源,无论其光谱特性如何。TECHSPEC® 锥形均匀化柱状导光管具有2X和3X两种放大倍率。光输出的数值孔径 (NA) 按比例降低放大倍率,并大大降低了输出光的数值孔径值。

备有锥形均匀化柱状导光管接口设计用于固定我们的TECHSPEC® 锥形均匀化柱状导光管,这些接口大大简化了组件的处理和整合操作。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号