TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm孔径,300mm长度,低数值孔径,六边形导光管

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods

N-BK7 Light Pipe Homogenizing Rods
×
产品编码 #84-534 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,247.57
数量 1-5
RMB 2,247.57
数量 6+
RMB 1,798.06
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
长度 (mm):
300.00
表面质量:
60-40
类型:
Light Pipe
进出孔径 (mm):
15.0
平行度(弧分):
5.00
长度容差 (mm):
±0.3
孔径容差 (mm):
±0.10
图像定位:
Light Homogenization
Light Source NA:
Low
波长范围 (nm):
350 - 2200
表面平整度 (P-V):

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

均匀化柱状导光管采用内部全反射原理,将非均匀光源换成均匀光源,无论其光谱特性如何。与方形结构的导光管相比,六角结构导光管可使光损失降低35%。数值孔径 (NA) 值小的光源需要较长的光管来使光线均匀化,而数值孔径值大的光源,则使用较短的光管即可以满足要求。TECHSPEC® N-BK7均匀化柱状导光管采用精密的N-BK7制作而成,可用于各种可见光方面.

备有采用熔融石英的均匀化柱状导光管。备有TECHSPEC® 均匀化柱状导光管接口,设计用于固定标准和熔融石英系列的均匀化柱状导光管;这些接口大大简化了组件的处理和整合操作。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号