TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

孔径10mm,长度75mm,匀光棒支架

10mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-919

10mm Aperture, 75mm Length, Light Pipe Homogenizing Rod Mount, #64-919
×
产品编码 #64-919 6-10 工作日
×
- +
RMB 969.54
数量 1-5
RMB 969.54
数量 6+
RMB 775.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
兼容导光管的长度 (mm):
75.00
兼容导光管的孔径 (mm):
10.00

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可轻松固定均匀化柱状导光管
  • 不易损坏的夹具
  • 备有试验板接口夹具

设计用于固定我们的N-BK7熔融石英系列的均匀化柱状导光管,这些接口大大简化了这些组件的处理和整合操作。尾端固定夹可减少与导光管的接触,保证实现最大光通量。每个接口均有两个不易损坏的塑胶夹具、一个滚筒和四枚螺丝。备有#64-922 ¼-20安装托架,便于台式固定。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号