TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

6mm孔径 x 50mm长度,高数值孔径,熔融石英导光管

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods

Fused Silica Light Pipe Homogenizing Rods
×
产品编码 #65-834 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,520.42
数量 1-5
RMB 1,520.42
数量 6+
RMB 1,216.33
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
长度 (mm):
50.00
表面质量:
60-40
类型:
Light Pipe
进出孔径 (mm):
6.00
平行度(弧分):
5.00
长度容差 (mm):
±0.3
孔径容差 (mm):
±0.10
图像定位:
Light Homogenization
Light Source NA:
High
波长范围 (nm):
200 - 2200
表面平整度 (P-V):
#Sorting:
37.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

均匀化柱状导光管采用内部全反射原理,将非均匀光源换成均匀光源,无论其光谱特性如何。与方形结构的导光管相比,六角结构导光管可使光损失降低35%。数值孔径 (NA) 值小的光源需要较长的光管来使光线均匀化,而数值孔径值大的光源,则使用较短的光管即可以满足要求。TECHSPEC® 熔融石英均匀化柱状导光管采用UV熔融石英制作而成,适合用于UV LED 照明光源。

备有N-NK7均匀化柱状导光管。备有TECHSPEC® 均匀化柱状导光管接口,设计用于固定标准和熔融石英系列的均匀化柱状导光管;这些接口大大简化了组件的处理和整合操作。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号