TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

10mm Aluminized, 半五角棱镜

×
产品编码 #65-587 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,300.07
数量 1-5
RMB 1,300.07
数量 6+
RMB 1,040.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
VIS 0° & Aluminized
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
高度 (mm):
14.14
表面质量:
40-20
类型:
Half-Penta Prism
尺寸容差 (mm):
±0.10
角度容差(弧分):
±3
倒角:
Protective bevel as needed
图像定位:
Right-Handed
涂层规格:
Entrance/Exit Faces: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Reflecting Surface: Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
射线偏差 (°):
45
波长范围 (nm):
425 - 675
表面平整度 (P-V):
λ/2
宽度 (mm):
10.00

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 光线偏转45°
  • 与施密特-别汉棱镜结合以创建佩肯棱镜
  • 另外也备有五角棱镜

半五角棱镜可在无需翻转或回转的情况下,偏转45°光线。反射面镀铝膜并采用镍铬合金和黑漆,以提高效率。TECHSPEC® 半五角棱镜与尺寸相应的 TECHSPEC® 施密特棱镜相结合以创建佩肯棱镜对。佩肯棱镜对将会在不偏转光线的情况下翻转和回转图像。本产品用于汇聚或发散光线以降低系统大小。

Half-Penta Prism Tunnel Diagram
Half-Penta Prism Tunnel Diagram

技术信息

Dimensions
Stock No. A B C D
#65-587 10.00mm 10.82mm 2.07mm 14.14mm
#65-590 25.00mm 27.06mm 5.18mm 35.35mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号