TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm,镀可见光0°膜,道威棱镜

×
产品编码 #49-429 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,806.87
数量 1-5
RMB 1,806.87
数量 6+
RMB 1,626.18
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
VIS 0° (425-675nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
高度 (mm):
25.0
长度 (mm):
103.18
表面质量:
60-40
类型:
Dove Prism
尺寸容差 (mm):
±0.13 Legs, ±0.25 Length
角度容差(弧分):
2.00
倒角:
Protective bevel as needed
图像定位:
Left-Handed
涂层规格:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
射线偏差 (°):
0
波长范围 (nm):
425 - 675
表面平整度 (P-V):
λ/8 (Entrance and Exit Faces)
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 180° 图像旋转
  • 左旋性的图像
  • 用于图像旋转或转移反射

道威棱镜有一个非常独特的性能——如果您通过棱镜观察并绕纵轴旋转,所形成的图像旋转角度将是您旋转角度的两倍。使用带平行光的道威棱镜,即可获得最佳性能。TECHSPEC® 道威棱镜的上表面为磨砂面,而最长长度(以维度B注明)则具有未开倒角的尺寸。

TECHSPEC® 道威棱镜是不加涂层的、采用增透涂层的对角面,或是镀铝的对角面。镀铝膜版的道威棱镜,采用保护性铝膜,并在对角面上涂黑漆,非常适合用于转移反射。可U型转弯入射激光光束。

当入射光线在对角面中心时,反射转移了49mm(15mm版)或75mm(25mm版)。镀铝膜版TECHSPEC® 道威棱镜可用于成像系统(视场小于维度A/维度C),以观察相机后面的区域,或周围的视角。也可以形成双像,即使一边被偏移。

技术信息

 
Stock No. A B C D
#32-998 5.00mm 20.64mm 5.00mm 7.07mm
#49-424
#32-999 10.0mm 43.56mm 10.0mm 14.14mm
#49-425
#32-553 15.00mm 62.50mm 15.00mm 21.21mm
#49-426
#49-427 18.00mm 76.10mm 18.00mm 25.45mm
#32-554 20.00mm 79.80mm 20.00mm 28.28mm
#49-428
#45-403 25.00mm 103.18mm 25.00mm 35.36mm
#49-429
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号