TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

14mm不镀膜,屋脊棱镜

Amici Roof Prisms

×
产品编码 #45-261 6-10 工作日
×
- +
RMB 854.96
数量 1-5
RMB 854.96
数量 6+
RMB 669.86
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(mm):
13.00
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
类型:
Amici Roof Prism
尺寸容差 (mm):
+0/-0.1
角度容差(弧分):
±5
分辨率(弧秒):
6.00
倒角:
Protective bevel as needed
图像定位:
Right-Handed
射线偏差 (°):
90
波长范围 (nm):
350 - 2200
表面平整度 (P-V):
λ/2

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 90° 光线偏差
  • 右旋性的图像
  • 6弧秒分辨率

阿米西棱镜又称为“屋脊棱镜”或“直角屋脊棱镜”,可回转和反转图像以及以90° 弯曲偏转光线。适合用于望远镜以及任何需要从物镜翻转图像、翻开右侧、以90° 弯曲的光学仪器,以保持正确的视觉方向。

技术信息

 
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Protected Silver Coated
9.00 12.18 12.73 8.00 #45-662 #12-638
14.00 18.95 19.80 13.00 #45-261 #12-639
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号