LaKL21 25.4 x 25.4mm 超快棱镜

×
产品编码 #89-843 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,137.01
数量 1-5
RMB 1,137.01
数量 6+
RMB 1,004.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
LaKL21
表面质量:
20-10
类型:
Equilateral Prism
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
角度容差(弧分):
±3
倒角:
<0.25mm x 45°
有效孔径 (%):
>80
顶角 (°) :
63.00
Group Velocity Dispersion (fs2/cm):
600.00
表面平整度 (P-V):
λ/6
基座宽度 (mm):
25.40
Base Length (mm):
25.4
Group Velocity Dispersion (fs2/mm):
60 @ 800nm

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 以布鲁斯特角进行抛光以最大程度减少反射率损失
  • 使用内腔设计以实现色散补偿
  • 使用外腔设计以改善脉冲特质

超快色散补偿棱镜设计用于满足超短脉冲激光系统的独特需求,同时可提供各种色散属性。当与内腔设计结合使用时,超快色散补偿棱镜能够补偿因光穿过固定腔光学元件时所引起的色散。当与外腔设计结合使用时,这几款棱镜可用于改善脉冲特质。群速色散(Group Velocity Dispersion, GVD)将决定宽带脉冲在光谱范围中的拉伸或压缩程度,并且应依据所使用的激光源或应用的色散需求选择群速色散。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号