TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm N-SF11 MgF2 镀膜等边棱镜

Equilateral Prisms

Equilateral Prisms

×
产品编码 #47-282 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,348.54
数量 1-5
RMB 1,348.54
数量 6+
RMB 1,213.69
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
MgF2 (400-700nm)
面长度 (mm):
25.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
长度 (mm):
25.00
表面质量:
40-20
类型:
Equilateral Prism
尺寸容差 (mm):
±0.1
角度容差(弧分):
±2
图像定位:
Dispersion
涂层规格:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
波长范围 (nm):
400 - 700
表面平整度 (P-V):
λ/4

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 可用于光色散
  • 尺寸介于5 - 50mm之间
  • 备有未镀膜或镀增透膜产品
  • 另外也备有额外的等边棱镜

等边棱镜的三个角的角度都为60°,同时又称为色散棱镜。等边棱镜可将不同波长的光分开。我们的TECHSPEC® 等边棱镜备有未镀膜版以及镀了一层MgF2增透射膜版的产品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号