TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径22mm,镀铝,利特罗色散棱镜

30° - 60° - 90° Littrow Dispersion Prisms

×
产品编码 #43-673 6-10 工作日
×
- +
RMB 749.19
数量 1-5
RMB 749.19
数量 6+
RMB 599.35
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Protected Aluminum (400-2000nm)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
长度 (mm):
22.00
表面质量:
80-50
类型:
Littrow Prism
尺寸容差 (mm):
±0.13
角度容差(弧分):
±10
倒角:
Protective bevel as needed
图像定位:
Right-Handed
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm w/Black Overpaint
射线偏差 (°):
60
波长范围 (nm):
400 - 700
表面平整度 (P-V):
1λ @ 632.8nm

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 镀膜棱镜的光线偏差为 60°
  • 未镀膜棱镜可用为色散棱镜
  • 右旋性的图像

TECHSPEC® 30° - 60° - 90° 利特罗色散棱镜可用于多种应用。未镀膜利特罗色散棱镜可将光线分散到其元件光谱。已镀膜的利特罗色散棱镜可用于偏转 60°光线。

利特罗棱镜备有30°、60°和90°,且取决于B-C表面是否为无镀膜或镀膜,常用作为色散棱镜或光束偏移棱镜。

色散棱镜(无镀膜)

平行白光进入棱镜的A-C表面,并在斜边表面反射,然后再分散至位于B-C表面的元件光谱。 尽管利特罗棱镜所形成的色散比等边棱镜窄,但其价格相对更便宜。

光束偏移棱镜(镀膜)

入射光以标称角度进入棱镜的镀铝膜B-C表面,并使用相同光程进行反射。 在利用白光的光谱分散应用中,由于玻璃基片的光程长度与往返距离相同,因此利特罗棱镜和等边棱镜的分辨率性能相等。 此外,在以60°发射通过斜边表面之前,进入A-C表面的光线会在玻璃基片内进行两次反射。

Littrow Dispersion Prism Ray Path
Littrow Dispersion Prism Ray Path
Littrow Dispersion Prism Tunnel Diagram
Littrow Dispersion Prism Tunnel Diagram

技术信息

 
Stock No. A B C
#43-648 12.7mm 21.9mm 12.7mm
#43-672
#43-649 22mm 38.11mm 22mm
#43-673
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号