25X25 mm,7-15um,高对比度IR线栅偏振片

×
产品编码 #88-249 联系我们
×
- +
RMB 13,441.35
数量 1-5
RMB 13,441.35
数量 6+
RMB 12,075.18
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0 ±20
消光比:
7000:1 @ 8μm, 7000:1 @ 10.6μm, 7000:1 @ 12μm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
长度 (mm):
25.00
工作温度 (°C):
Up to 200
尺寸 (mm):
25.0 x 25.0
厚度 (mm):
0.70
厚度容差 (mm):
±0.07
透射率 (%) :
Tp >85% @ 8.0μm
Tp >81% @ 10.6μm
Tp >75% @ 12.0μm
类型:
Linear Polarizer
尺寸容差 (mm):
±0.4
构造 :
Wire Grid
热膨胀:
2.6 x 10-7/°C
对准公差 (°) :
±2
波长范围 (nm):
8000 - 12000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
100 kW/cm2 Blocking Direction
10 kW/cm2 Transmission Direction @ 3.3μm, 7ns, 25kHz, 150μm Spot Size
宽度 (mm):
25.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

品名

Due to the wire grid being exposed, special care should be taken when handling to prevent damage to the polarizer.

产品系列说明

  • 备有AR镀膜以提供绝佳透射率
  • 高耐热性,低热膨胀
  • 备有广入射角范围,同时不牺牲性能

高对比度红外(IR)金属线栅偏光镜非常适用于需要高透射率及对比度的宽带红外应用,如光谱、热成像以及天文应用。高对比度红外(IR)金属线栅偏光镜的设计运用了轻薄硅基片,是重量敏感系统(如UAV)的理想选择。偏光镜的金属线栅技术支持入射角在不牺牲性能的情况下变化±20°。

注意: 由于金属线栅暴露在外,因此使用时要特别小心,以避免损坏偏光镜。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号