560nm,1/4 λ聚合物波片

Polymer Waveplates (Retarders)

×
产品编码 #90-940 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,798.83
数量 1-5
RMB 3,798.83
数量 6+
RMB 3,040.83
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Ravg <0.5% @ 400 - 700nm
设计波长 DWL (nm):
560
直径 (mm):
25.00
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
延迟性:
λ/4
厚度 (mm):
2.00
厚度容差 (mm):
±0.2
类型:
Polymer Waveplate
平行度(弧分):
3.00
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
构造 :
Birefringent Polymer Stack
延迟性容差 (nm):
±10 @ 560
Retardance Order:
0

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 真零级波片性能
  • λ/4和λ/2延迟性
  • 多光谱或是消色差设计可以获得

聚合物波片(相位延迟片)持久耐用且成本低廉,是两个玻璃窗口片之间带有双折射聚合物薄膜的石英波片的理想替代品。聚合物波片(相位延迟片)设计用作真零级波片,使得波长偏移和较大的入射角的性能稳定。这些波片(也称为相位延迟片)采用胶合连接和塑料双折射材料,因此不适用于高功率激光或温度变化极大的应用中。

注意:快轴在玻璃边缘标出。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号