近红外(NIR)玻璃线性偏振片

×
  • 尤其适合光纤和激光应用
  • 750 – 850nm 和 1000 – 2000nm 波长范围
  • 消光比为 1000:1 

这些高对比度近红外(NIR)玻璃线性偏振片由层叠在两片平直的光学玻璃之间的聚合物偏光膜组成。这些偏振片非常适合涉及低功率 NIR 激光光源LED和其他 NIR 光源的各种应用。凭借其扩展的宽带范围,这些偏振片还适用于多种电信设备,包括光纤隔离器和耦合器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号