LYOT消偏振石英晶体 10x10x6毫米

×
产品编码 #65-893 6-10 工作日
×
- +
RMB 5,667.40
数量 1-5
RMB 5,667.40
数量 6+
RMB 4,583.28
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(mm):
10.0 x 10.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz
长度 (mm):
6.00
表面质量:
20-10
类型:
Depolarizer
尺寸容差 (mm):
±0.2
构造 :
Crystalline
平行度(弧秒):
<20
波长范围 (nm):
200 - 2300
表面平整度 (P-V):
λ/10

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

品名

Lyot Depolarizers are not suitable for monochromatic light.

产品系列说明

  • 使偏振光变为非偏振光
  • 适用于多色光
  • 波长范围达到紫外至红外波段

由两个结合在一起的石英波片组成,Lyot消偏振镜是能够把偏振光或部分偏振光变为非偏振光的无源光学器件。这两个波片的厚度比为2:1。它们以特别的位置放置,其光轴被定向45°分开,从而产生了不同程度的椭圆和线偏振光,并消除了输入光束的偏振。

注意:Lyot消偏振镜不适用于单色光。

Lyot消偏振器是专为200﹣2300nm的多色光而设计的。每个Lyot消偏器都具有50nm的最小波长带宽,表现出约85%的消偏振性。要达到完整的消偏振需要大于100nm的带宽。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号