Optical Kits

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

消色差透镜套件 消色差透镜套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有直径 12.5mm 和 25mm 的套件可选
  • 可选MgF2, VIS 0°, 以及 VIS-NIR 膜层
  • 套管系统光学笼式系统等光机械元件兼容
  • 请注意: 包装方式可能有改变
Scorpii™ Nd:YAG Beam Expander Kits	天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜套件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • Nd:YAG 激光波长增透膜:355nm、532nm 和 1064nm
  • 套件包括从2X到10X 5种逐级放大倍率
  • 经济实惠的原型设计解决方案
光学成套元件 光学成套元件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 用于新品开发,样品试制
  • 与机械零件配合使用
  • 请注意: 包装方式可能有改变
平凸镜片 (PCX)和单透镜组件 平凸镜片 (PCX)和单透镜组件
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 简单的透镜套件包括PCX、DCX、PCV和DCV透镜
  • 备有适用于直径为12mm和25mm的透镜的套件
  • 无镀膜或BBAR镀膜选项
  • 请注意: 包装方式可能有改变

Optical Kits provide a selection of quality optical components designed to fit a wide range of optical needs in a single package. Optical Kits contain an assortment of some of the most popular optical components such as achromatic lenses, plano-convex (PCX) lenses, or prisms. The products contained in Optical Kits are chosen to include a range of features or capabilities suitable for a wide variety of optical applications. Optical Discovery Kits are also available for introducing users to modern optical science.

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号