Φ12毫米,焦距f=-12.4毫米的保护金凸球面反射镜

×
产品编码 #64-071 6-10 工作日
×
- +
RMB 401.04
数量 1-5
RMB 401.04
数量 6+
RMB 361.37
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.00 +0.00/-0.10
焦距 FL (mm):
-12.40
中心厚度 CT (mm):
2.50
有效孔径 (%):
90
涂层:
Protected Gold (700-10000nm)
涂层规格:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
镀膜类型:
Metal
边缘厚度 ET (mm):
1.76
焦距容差 (%):
±2
半径 R (mm):
24.82
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
类型:
Spherical Mirror
波长范围 (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 提供各种直径和聚焦
  • 可选增强性铝膜和保护性铝膜
  • 适用于成像系统

凸球面反射镜的第一面为凸面,第二面为平面,并经过抛光。主要用于提高成像系统的视场,凸球面反射镜则创建虚拟垂直的影像。焦距越短,视场越大;焦距越长,畸变越小。加硬铝膜可应用于可见光谱,而保护性金膜则可在近红外、中红外和远红外光谱下提供很好的反射性能。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号