TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm直径 x -50mm焦距,镀铝保护膜,凸面反射镜

Convex Mirrors

×
产品编码 #87-657 6-10 工作日
×
- +
RMB 418.67
数量 1-5
RMB 418.67
数量 6+
RMB 334.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00
焦距 FL (mm):
-50.00
中心厚度 CT (mm):
3.00
有效孔径 (%):
90.00
涂层:
Protected Aluminum (400-700nm)
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
镀膜类型:
Metal
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.1
边缘厚度 ET (mm):
2.22
焦距容差 (%):
±2
半径 R (mm):
100.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面精度:
λ/2
表面质量:
60-40
厚度容差 (mm):
±0.1
类型:
Spherical Mirror
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 高精度抛光面
  • λ/2面型精度
  • 提供多种镀膜选择

TECHSPEC® 凸面球形反射镜比较适合在不引入色差的情况下增加成像系统的视场.TECHSPEC® 凸面球形反射镜利用有λ/2面型精度的抛光面来保证成像质量。这些光学反射镜形成了虚拟的,正立的像.短焦距形成大视场,然而长焦距能减小畸变。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号