专用镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
Cailabs Canunda-Axicons Cailabs Canunda 锥透镜 Clearance
  • 通过反射式设计产生高功率贝塞尔光束
  • 可消除超快激光应用的色散
  • 提供多种锥透镜角度和镀膜选件
  • 包括制造商的规格合格证书
Optotune Fast Steering Mirror, Protected Silver Coated Optotune 光束转向反射镜
  • ±50° 的光学扫描
  • 受保护的镀金或镀银反射镜选件
  • 紧凑的 45mm 直径外壳尺寸
  • 通过 USB、SPI 或模拟输入进行控制
Nd:YAG 激光输出耦合器 Nd:YAG 激光输出耦合器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 专为 532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光而设计
  • 在 Nd:YAG DWL 具有 80% 的反射率
  • 采用 UV 熔融石英基片
有柄反射镜 - 宽带介质膜 有柄反射镜 - 宽带介质膜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有柄设计可降低安装时反射镜表面的应力
  • 在宽波长范围内平均反射率>99%
  • 表面质量 20-10,0-45°入射角
  • 另有 TECHSPEC® 激光金属镀膜 版本可供选择
金属镀膜有柄反射镜 金属镀膜有柄反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 有柄设计可降低安装时反射镜表面的应力
  • 耐用的熔融石英结构热膨胀系数低
  • 镀膜选项有增强型铝膜、保护型金膜和保护型银膜
  • 另有 TECHSPEC® 激光宽带介质膜 有柄反射镜可供选择
冷反射镜 冷反射镜
    备有
  • 0° 和 45° 入射角可供选择
  • 可反射90%的可见光
  • 可透射80%的近红外光和红外光
热反射镜 热反射镜
  • 可适用于减低投影器的热量
  • 可反射90%的近红外光和红外光
  • 可透射85%的可见光
刀刃拣选反射镜 刀刃拣选反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 采用紧凑的D形半圆设计
  • 具有45°倒角
  • 提供多种镀膜
外延热反射镜 外延热反射镜
  • 与标准热反射镜相比,改善了近红外反射率
  • 操作温度可达到230°C
  • 中心色温5500K或3200K光源,±250K是色温公差
高性能热反射镜 高性能热反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 透射率超过90%,波长介于400 - 690nm
  • 反射率超过95%,波长介于710 - 1150nm
  • 适用于降低热量聚集
紫外热反射镜 紫外热反射镜
  • 可透射80%的紫外和可见光
  • 可反射70%的红外光
  • 有关定制尺寸,请联系我们
高性能冷反射镜 高性能冷反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 反射率超过95%,波长范围介于400 - 690nm
  • 透射率超过90%,波长介于700 - 1150nm
  • 经优化以用于0° 或 45° 入射角
凸面球形反射镜 凸面球形反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 高精度抛光面
  • λ/2面型精度
  • 提供多种镀膜选择
凸球面反射镜 凸球面反射镜
  • 提供各种直径和聚焦
  • 可选增强性铝膜和保护性铝膜
  • 适用于成像系统
45° Rod Mirrors 45° 柱状反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 备有镀膜和无镀膜产品
  • 镀膜产品可用于反射 90° 光线
  • 无镀膜产品可用于弯曲图像路径
锥面反射镜 锥面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 可用于360° 的应用
  • ±6 Arcmin 顶角公差
  • 采用保护性铝膜
90° 专用反射镜 90° 专用反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
  • 以180° 将输入图像分成两个不同的路径
  • 备有各种尺寸以及带宽镀膜产品
  • 另外也备有可选的额外 直角棱镜
Schwarz Mirrors 施瓦茨(Schwarz)反射镜 Clearance
  • 工程化的高吸收性熔融石英基底
  • 可见光谱中的光密度 > 7.0
  • >98% 的可见光反射率且无残余透射率
  • 损伤阈值 > 0.5J/cm2, 20ns, 20Hz @ 532nm
  • 设计用于 0 - 45° AOI的所有偏振状态
Optotune Fine Steering Mirrors Optotune 精细转向反射镜
  • 毫弧度(mrad)光束转向范围、分辨率为 µrad
  • 用于低至高功率激光器的金属或介质镀膜
  • 是激光摇摆应用的理想选择
Broadband Dielectric 90° Specialty Mirrors 宽带电介质 90° 特种反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品

在反射镜中,专用镜是一个比较独特的产品,它能够解决传统光学反射镜所面临的问题,例如,狭窄的空间或波前操纵。 爱特蒙特光学提供各种专用镜,能够用于各种应用或工业,例如照明、成像或显微镜。 爱特蒙特光学的专用镜包括可变形反射镜、柱状或锥面反射镜、直角棱镜反射镜或凹球面反射镜。

可变形反射镜可修改其表面轮廓以达到最佳入射光线反射,用于波前操纵或系统增强应用。 可变形反射镜适用于生命科学仪器、光学相干断层扫描 (OCT) 或OEM整合。 锥面反射镜被用于360°照明。 柱状反射镜或直角棱镜反射镜非常适合用于将激光光线转折90°。 凸球面反射镜提供虚拟垂直的图像,被用来提高成像系统的视场。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号