PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirrors
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- High Femtosecond Laser Damage Threshold exceeding 0.75J/cm2 for 25fs Pulse Duration at 920nm
- > 99.5% Reflectivity with Near Zero Group Delay Dispersion
- Ideal for Advanced Femtosecond Laser Applications
920nm激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 920nm波段处有>99.8%的绝对反射率。
- 905 - 935nm 波段有99.5%的平均反射率
- 高激光损伤阈值
- 多种波长的激光线反射镜可选
1310nm激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 1310nm 处反射率 >99.8%
- 1295 - 1325nm 波长范围内平均反射率可达99.5%
- 高激光损伤阈值
- 多种波长的激光线反射镜可选
2μm激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 2µm 处反射率 >99.8%
- 1900 - 2200nm 波长范围内平均反射率可达99.5%
- 高激光损伤阈值
- 多种波长的激光线反射镜可选
Nd:YAG ZERODUR 激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- ZERODUR® 基材的热膨胀率近乎为零
- 在 Nd:YAG谐波频率下的反射率>99.5%
- 高激光损伤阈值规格
Yb:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- ZERODUR® Substrates Provide Near Zero Thermal Expansion
- >99.8% Reflectivity at Yb:YAG Harmonic Frequencies
- High Laser Damage Threshold Specifications
Nd:YAG 激光器替换零件
- Output Couplers, Laser Line Mirrors, and Nd:YAG Rods
- 80% or 90% Reflectivity @ 1064nm Output Couplers
- 0.6% Nd Dopant Nd:YAG Rods
- Large Selection of Complementary Nd:YAG Laser Optics Available
低成本 Nd:YAG 多谱线反射镜
- Nd:YAG Harmonic Wavelengths
- >97% Reflectivity at 266, 355, 532 and 1064nm
- Excellent Cost to Performance Ratio
- Nd:YAG Laser Line Mirrors and Low Cost Laser Line Mirrors Also Available
UltraFast Innovations (UFI) 三阶色散 (TOD) 超快反射镜
- 7° AOI 下高达 -2500fs3 的高负三阶色散 (TOD)
- 非常适合在不引入额外 GDD 的情况下补偿 TOD
- 0fs2 的低群延迟色散 (GDD)
- 另外提供 II-VI LightSmyth™ 透射衍射光栅
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm 高正色散超快反射镜
- 5° AOI 下的正 GDD 为 500 fs2 at 5° AOI
- >99.9% 最小反射(P 偏振)
- 宽带中红外镀膜设计,覆盖2800–3600nm
- 中红外锁模激光器的理想选择
热透镜效应更低的 UltraFast Innovations (UFI) 1030nm 高色散超快反射镜
- 热透镜效应更低的超快高色散镀膜
- 5° 入射角时的负 GDD 高达 -1000 fs2
- 50nm 带宽内的最低反射率(P 偏振)>99.5%
- 非常适用于产生高功率超快激光脉冲
UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm 负色散 UV 超快反射镜
- -145 fs2 的负 GDD
- 255 - 277nm 之间 5° 的入射角
- 非常适合 UV 超快激光束的脉冲压缩或色散补偿
- 独特的 UV 负色散超快镀膜
UltraFast Innovations (UFI) 高功率低损耗激光反射镜
- 在 1030nm 和 1064nm 处反射率 >99.99%
- 在 1064nm、100Hz、8ns 下激光损伤阈值为 50 J/cm2
- 纳秒、皮秒和飞秒激光脉冲的通用设计
- 提供直径达 200mm 的定制选项
Nd:YAG 激光输出耦合器
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 专为 532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光而设计
- 在 Nd:YAG DWL 具有 80% 的反射率
- 采用 UV 熔融石英基片
IBS镀膜激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- IBS 反射镜镀膜具有低损耗、高反射的特点
- 在设计波长下可保证的激光损伤阈值高达 15 J/cm2@1064nm
- 超精密磨光的基片可提供百万分之一级别的水平散射性能
- Additional Sizes Coming Soon
Yb:YAG 激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 在 Yb:YAG 谐波频率下的反射率 >99.8%
- 可保证的高激光损伤阈值
- 表面质量 10-5 可降低在激光应用中的散射
- 另外也备有TECHSPEC® 激光反射镜基片 和 TECHSPEC® Nd:YAG 激光谱线反射镜
Nd:YAG 激光谱线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 在 Nd:YAG 谐波频率下的反射率 >99.2%
- 较高的激光损伤阈值规格
- 表面质量 10-5 可降低在敏感激光应用中的散射
- 另外也备有TECHSPEC® 激光反射镜基片 和 TECHSPEC® Yb:YAG 激光谱线反射镜
高性能低 GDD 超快反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 设计具有高反射率以实现超快波束转向
- 离子束溅射镀膜可降低散射率和吸收率
- 设计波长范围下的 GDD 为 0±20fs2
双波段低群延迟色散(GDD)超快反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 用于超快光束转向的高反射率和低群延迟色散(GDD)
- 离子束溅射镀膜将散射和吸收损失降至最低
- Ti:sapphire 激光器和 Yb-doped 激光器一次谐波以及二次谐波的群延迟色散 (GDD) 接近于零
800nm 高色散超快反射镜
- 780 - 830nm下的反射率 >99.8% ( P 偏振)
- 5° AOI下的群延迟色散为 -1300fs2
- 适用于 Ti:sapphire 超快激光器的脉冲压缩
- 超快啁啾镀膜
1030nm 高色散宽带超快反射镜
- 5° AOI下负 GDD 为 -200 fs2
- 950 - 1120nm 下的反射率 >99.8% (P 偏振)
- 设计用于 Yb:doped 光纤激光器的脉冲压缩
- 宽带超快啁啾镀膜
1030nm 高色散超快反射镜
- 7° AOI 下的负 GDD 高达 -1000 fs2
- 60nm 带宽下的最低反射率(P 偏振)>99.8%
- 适用于 Yb:doped 光纤激光器的色散补偿
- 超快啁啾镀膜
2μm 激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
Clearance
- 激光损伤阈值 >10 J/cm2 @ 2µm, 10ns, 10Hz
- 专门设计用于钬和铥激光源
- λ/7 表面精度
双波段激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 在设计波长下的反射率>99%
- 10-5 的表面质量适用于敏感激光应用
- 532/1064Nm 、635-670/1064nm 或 800/1030nm 波长波段
- 另有 TECHSPEC® Nd:YAG 激光谱线反射镜 可选
低 GDD 介质膜超快激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 在设计波长范围内 GDD 低至 ±20fs2
- 反射率大于 99.9%
- 非常适合 Ti:sapphire 和 Yb:doped 超快激光器
超快增强型银镀膜激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
- 600 - 1000nm 之间的反射率大于 99%
- 群延迟色散低 (0 ±20fs2)
- 非常适用于 Ti:Sapphire 激光
- 提供标准英制尺寸
- 另有 TECHSPEC® 超快增强型银镀膜凹面激光反射镜 可供选择
偏振相位保持反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 在入射角(AOI)为 45° 时保持入射圆偏振光的偏振态
- 反射率在 532 或 1064下高达 99.9%、在 650nm 时为 80% 以供对准
- 可选直径为 12.7mm、25.4mm 和 50.8mm
Zerodur® 双通带激光线反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 设计波段处反射率>99.5%
- 低热膨胀系数
- 532/1064nmh或者 635/670/1064nm 波段可选
755nm 紫翠绿宝石激光反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 在755nm波长处的反射率高达 >99.5% ,在625 – 650nm波长范围内的反射率高达>90% 以上
- 10-5表面质量和 λ/10表面平整度
- 适用于皮肤科应用
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号