铝膜离轴抛物面反射镜
新产品
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
最畅销产品
- 镀铝膜适用于 UV、可见光和近红外应用
- 包括 50Å and 100Å在内的各种表面粗糙度;
- 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角选项
- 另有镀金膜和银膜的离轴抛物面反射镜可选
镀金膜离轴抛物面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 裸金或保护性金膜用于 NIR 和 IR 应用
- 50Å 和 100Å 表面粗糙度可供选择
- 15°、 30°、 45°、 60° 或 90° 偏移角
- 另外也备有铝膜和银膜反射镜
银膜离轴抛物面反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
新产品
- 保护性银膜用于可见光和 IR 应用
- 100Å 表面粗糙度
- 90° 偏移角
- 另外也备有铝膜和金膜离轴抛物面反射镜
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号