热光反射镜,45°入射角,35mm方形

Hot Mirrors

×
产品编码 #62-630 6-10 工作日
×
- +
RMB 458.33
数量 1-9
RMB 458.33
数量 10+
RMB 403.68
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
45.00
涂层:
Hot Mirror, 45°
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
反射 (%):
>90, 750 - 1125nm
尺寸 (mm):
35.0 x 35.0
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
3.30
透射率 (%) :
>85, 425 - 675nm
类型:
Dichroic Filter
尺寸容差 (mm):
±0.5
涂层规格:
Surface 1: 45° Hot Mirror
Surface 2: None
波长范围 (nm):
425 - 1125
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
镀膜类型:
Dielectric

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

品名

When using high power illumination, forced air cooling is recommended.

产品系列说明

  • 可适用于减低投影器的热量
  • 可反射90%的近红外光和红外光
  • 可透射85%的可见光

这些反射镜提供两种入射角,即0°和45°,适合用于减低红外线辐射生成的有害热量。多层介电膜层可透射85%的可见光,同时可反射超过90%的近红外光和红外光,使其成为投影系统的理想选择,因热量聚集可造成系统损坏。这些热反射镜由BOROFLOAT® 玻璃制作而成,并可按照任何应用所需的尺寸切割。

注意: 使用高功率照明时,建议使用空气制冷。

反射镜主要用于各种投影和照明系统,因较高的热量可迅速损坏敏感元件。经过专门镀膜的热反射镜是生成热量的主要导因,主要用来透射可见光及反射近红外。使用热反射镜可以减低热量,并可对整体系统性能产生最低影响。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号