TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

101 x 127毫米,45度角入射的热反射镜

TECHSPEC High Performance Hot Mirrors

×
产品编码 #64-472 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,850.94
数量 1-9
RMB 1,850.94
数量 10+
RMB 1,635.88
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
45
涂层:
Hot Mirror, 45°
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
尺寸 (mm):
101.0 x 127.0
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
3.30
厚度容差 (mm):
±0.2
类型:
Dichroic Filter
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
涂层规格:
Tavg >85% @ 400 - 690nm, Ravg >95% @ 750 - 1125nm
AR: Ravg <1% @ 400 - 700nm
波长范围 (nm):
400 - 1125
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
镀膜类型:
Dielectric

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 透射率超过90%,波长介于400 - 690nm
  • 反射率超过95%,波长介于710 - 1150nm
  • 适用于降低热量聚集

TECHSPEC® 高性能热反射镜具有多层介电镀膜,经优化以达到超过95%的可见光透射率和超过90%的红外波长反射率。对于高功率照明,建议使用空气制冷。

热反射镜主要用于各种投影和照明系统,因较高的热量可迅速损坏敏感元件。经过专门镀膜的热反射镜是生成热量的主要导因,主要用来透射可见光,以及反射近红外光。使用热反射镜可减低热量,并可对整体系统性能产生最低影响。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号