TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

20.0毫米正方形,45度角入射的冷反射镜

TECHSPEC High Performance Cold Mirrors

×
产品编码 #64-446 6-10 工作日
×
- +
RMB 423.07
数量 1-9
RMB 423.07
数量 10+
RMB 371.95
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
45
涂层:
Cold Mirror, 45°
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
尺寸 (mm):
20.0 x 20.0
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
1.10
厚度容差 (mm):
±0.2
透射率 (%) :
Dichroic Filter
类型:
Cold Mirror
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.2
涂层规格:
Ravg ≥95% @ 400 - 690nm and Tavg ≥90% @ 750 - 1200nm
AR Coating: Ravg <1% @ 700 - 1150nm
波长范围 (nm):
425 - 1150
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
镀膜类型:
Dielectric

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 反射率超过95%,波长范围介于400 - 690nm
  • 透射率超过90%,波长介于700 - 1150nm
  • 经优化以用于0° 或 45° 入射角

TECHSPEC® 高性能冷反射镜具有多层介电膜层,经优化以达到超过95%的可见光反射率和超过90%的红外波长透射率。冷反射镜设计用于因热量聚集而造成损坏或反效果的任何应用。对于高功率照明,建议使用空气制冷。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号