冷光反射镜,45°入射角,12.5mm方形

×
产品编码 #62-634 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 96.51
数量 1+
RMB 96.51
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
45.00
涂层:
Cold Mirror, 45°
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
尺寸 (mm):
12.5 x 12.5
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
1.10
类型:
Cold Mirror
尺寸容差 (mm):
±0.5
涂层规格:
Ravg >90% @ 425 - 650nm
Tavg >85% @ 800 - 1200nm
波长范围 (nm):
425 - 1200
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
镀膜类型:
Dielectric

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

    备有
  • 0° 和 45° 入射角可供选择
  • 可反射90%的可见光
  • 可透射80%的近红外光和红外光

这些冷反射镜提供两种入射角,即0°和45°,非常适合用于减低红外线辐射生成的有害热量。多层介电膜层可反射90%的可见光,并透射超过80%的NIR和IR。冷反射镜的功能令人满意,可抵抗介于-45°C 到 +232°C的环境温度,本品非常适用于投影系统,因热量聚集可造成系统损坏。这些冷反射镜由BOROFLOAT® 玻璃制作而成,并可按照任何应用所需的尺寸切割。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号