冷/热反射镜

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
冷反射镜 冷反射镜
    备有
  • 0° 和 45° 入射角可供选择
  • 可反射90%的可见光
  • 可透射80%的近红外光和红外光
外延热反射镜 外延热反射镜
  • 与标准热反射镜相比,改善了近红外反射率
  • 操作温度可达到230°C
  • 中心色温5500K或3200K光源,±250K是色温公差
高性能冷反射镜 高性能冷反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 反射率超过95%,波长范围介于400 - 690nm
  • 透射率超过90%,波长介于700 - 1150nm
  • 经优化以用于0° 或 45° 入射角
高性能热反射镜 高性能热反射镜
TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多
  • 透射率超过90%,波长介于400 - 690nm
  • 反射率超过95%,波长介于710 - 1150nm
  • 适用于降低热量聚集
热反射镜 热反射镜
  • 可适用于减低投影器的热量
  • 可反射90%的近红外光和红外光
  • 可透射85%的可见光
紫外热反射镜 紫外热反射镜
  • 可透射80%的紫外和可见光
  • 可反射70%的红外光
  • 有关定制尺寸,请联系我们
×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号