TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

3“直径,3”焦距,保护铝镀膜球面反射镜

×
产品编码 #32-824 6-10 工作日
×
- +
RMB 2,027.22
数量 1-9
RMB 2,027.22
数量 10+
RMB 1,723.14
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±2
表面质量:
60-40
表面精度:
λ/4
直径(英寸):
3.0
直径 (mm):
76.20 +1.0/-0
直径容差(英寸):
+0.04/-0
有效焦距 EFL(英寸):
3.00
有效焦距 EFL (mm):
76.20
Radius of Curvature (mm):
152.40
孔径 (f/#):
f/1
涂层:
Protected Aluminum (400-2000nm)
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
镀膜类型:
Metal
后表面:
Ground
边缘厚度 ET(英寸):
0.50
边缘厚度 ET (mm):
12.70
边缘厚度公差 (%) :
+0.0/-15
类型:
Spherical Mirror
波长范围 (nm):
400 - 2000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

TECHSPEC® λ/4 的高精度球面反射镜设计用在紫外、可见光或红外光谱范围内的研究和技术性的OEM应用。用户可以选择任何未镀膜或镀各种反射镀膜的任何尺寸的产品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号