100mm直径 x 12.5mm焦距,镀铝膜,抛物面反射镜

×
产品编码 #90-964 联系我们
×
- +
RMB 3,137.78
数量 1-10
RMB 3,137.78
数量 11+
RMB 2,758.78
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
直径 (mm):
100.00 +0.0/-0.5
焦距 FL (mm):
12.50
孔径 (f/#):
0.125
涂层:
Protected Aluminum (400-700nm)
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
镀膜类型:
Metal
中心孔直径 (mm):
No Center Hole
高度 (mm):
48.2 ±0.5
类型:
Parabolic Mirror
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 采用精密抛光的基片
  • 可选保护性铝膜和冷反射镜镀膜
  • 适用于高度扩散的光源
  • 备有精密椭圆形反射镜可供选择

精密抛物反射镜适合用于准直反射镜焦点的光源。抛物可消除球面像差,允许光源保持其波前特性。这些精密抛物反射具有极低的f/#s,使其成为高度扩散光源的理想选择。保护性铝膜具有在可见光和红外光谱的宽带高反射率。冷反射镜镀膜可反射可见光,同时可透射近红外光,使其成为冷凝式应用的理想选择。

精密抛物反射镜经过精密抛光,可生成准确的非球。这些反射镜提供改进的热稳性和卓越的聚焦效率,以及商用的压膜反射镜。普遍使用的应用包括用于PCB、LCD或PDP生产的步进机、太阳能模拟器、光纤照明器和投影器。

技术信息

Dimensional Specifications
Diameter Focal Length f Center Hole Diameter d Height H Stock No.
100mm 12.5mm 45mm #90-964
#90-967
19mm 30mm 32mm #68-791
#68-795
152mm 17mm 30mm 79mm #68-792
30mm 35mm 47mm #90-965
220mm 100mm 33mm #68-793
300mm 42mm 130mm #90-966
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号