TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径12.5" x 75" FL 抛物面反光镜,(保护性金)

×
产品编码 #32-276-566 联系我们
×
- +
RMB 30,099.81
数量 1-2
RMB 30,099.81
数量 3+
RMB 25,587.04
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦距容差 (%):
±1.5
表面质量:
60-40
表面精度:
λ/8
直径(英寸):
12.5 +0.06/-0
直径 (mm):
317.50 +1.5/-0
有效焦距 EFL(英寸):
75.0
有效焦距 EFL (mm):
1,905.00
Radius of Curvature (mm):
3,810.00
孔径 (f/#):
f/6
涂层:
Protected Gold (700-10000nm)
涂层规格:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
镀膜类型:
Metal
后表面:
Ground
有效孔径 CA(mm):
286
边缘厚度 ET(英寸):
2.13
边缘厚度 ET (mm):
54.10
类型:
Parabolic Mirror
波长范围 (μm):
0.7 - 10
波长范围 (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • λ/8 表面精度
  • BOROFLOAT® 基片,以达到热稳定性
  • 可选各种镀膜

TECHSPEC® 高精度抛物反射镜备有各种尺寸可选,尺寸范围介于3" (76.2mm) 到 16.25" (412.8mm),适用于各种应用。这些产品采用保护性铝膜、增强性铝膜和保护性金膜。用户也可选择未镀膜基片。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号