105mm直径 x 145mm焦距,镀铝膜,椭圆反射镜

Precision Ellipsoidal Reflectors

×
产品编码 #90-969 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,225.92
数量 1-10
RMB 3,225.92
数量 11+
RMB 2,842.52
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Protected Aluminum (400-700nm)
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
镀膜类型:
Metal
中心孔直径 (mm):
27.0
高度 (mm):
44.0
内径 (mm):
99
外径 (mm):
105.00 +0.0/-0.5
类型:
Specialty Mirror
波长范围 (nm):
400 - 700
Distance to Focal Point f1 (mm) :
22
Distance to Focal Point f2 (mm):
145

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 采用精密抛光材质
  • 可选铝保护膜和“冷光”铝反射膜
  • 适用于太阳能和光聚集场合
  • 备有精密抛物反射镜可供选择

精密的椭圆形反射镜适合用来简化系统设计和安装。椭圆形反射镜可使用两个焦点来消除组件内采用多个聚焦元件的需要。当光源放在第一个焦点时,光源将会重新聚焦到第二焦点。本品提供两种反射镜镀膜供您选择。保护性铝膜具有在可见光和红外光谱范围的宽带高反射率。冷反射镜镀膜可反射可见光,同时可透射近红外光,使其成为冷凝式应用的理想选择。

精密椭圆形反射镜经过精密抛光,可生成准确的非球面。这些反射镜提供改进的热稳性和卓越的聚焦效率,以及商用的压膜反射镜。普遍使用的应用包括用于PCB、LCD或PDP生产的步进机、太阳能模拟器、光纤照明器和投影器。

技术信息

Dimensional Specification
Diameter x y Hole Size d Height H A B Stock No.
64mm 11mm 78mm 18mm 44mm 31mm 36mm #90-968
#90-973
86mm 14mm 134mm 20mm 48mm 32mm 88mm #68-797
#68-800
105mm 22mm 145mm 27mm 42mm 20mm 103mm #90-969
#90-974
115mm 17mm 272mm 26mm 54mm 36mm 219mm #68-798
#68-801
128mm 18mm 288mm 31mm 67mm 50mm 220mm #90-970
150mm 22.5mm 360mm 40mm 70mm 48mm 290mm #90-971
#68-802
220mm 40mm 440mm 60mm 90mm 53mm 347mm #68-799
#68-803
300mm 45mm 800mm 80mm 147mm 108mm 647mm #90-972
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号