18"直径, 抛物面反射镜

×
产品编码 #80-254 6-10 工作日
×
- +
RMB 854.96
数量 1-10
RMB 854.96
数量 11+
RMB 769.46
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
直径(英寸):
18.0
直径 (mm):
457.20
有效焦距 EFL(英寸):
4.5
有效焦距 EFL (mm):
114.30
Radius of Curvature (mm):
228.60
涂层:
Uncoated
镀膜类型:
Uncoated
中心孔直径(英寸):
1.13
高度 (mm):
119.38
厚度(英寸):
0.04
厚度 (mm):
1.02
类型:
Parabolic Mirror
重量 (kg):
0.60

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 适用于光线收集应用
  • 具有中心孔和装配空间
  • 备有12"、18"、24"直径可选

本品的直径规格为12"、18"和24",适合用于各种光线收集应用。每个精密抛光的反射面由0.04"厚的铝材料制成,并具有一个中心孔和装配空间。应用领域包括太阳能聚集器(日光炉)、指向性麦克风和探测系统。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号