TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

直径3英寸镀保护银,1/10λ 熔融石英光学平晶

×
产品编码 #01-915-577 6-10 工作日
×
- +
RMB 4,918.21
数量 1-10
RMB 4,918.21
数量 11+
RMB 4,098.51
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
表面平整度 (P-V):
λ/10 (measured before coating)
后表面:
Commercial Polish
表面质量:
60-40
直径 (mm):
76.20 +0.0/-1.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
涂层规格:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
涂层:
Protected Silver (450-10000nm)
镀膜类型:
Metal
有效孔径 CA(mm):
68.58
注意 :
Flatness is specified as Peak to Valley
厚度 (mm):
19.10 ±1.5
厚度容差 (mm):
±1.5
类型:
Flat Mirror
波长范围 (μm):
0.45 - 10
波长范围 (nm):
450 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 熔融石英和ZERODUR®基片
  • λ/10,λ/20表面平面度
  • 多种镀膜可供选择

TECHSPEC®精密光学平面反射镜适用于多种应用,包括干涉仪,成像系统,激光应用,光路折叠,和自准直仪。这款反射镜有多种镀膜和基片,以及λ/10和λ/20两种表面平面度可供选择。两种基片可选,其中ZERODUR®是一种黄色的有色玻璃陶瓷,具有极低的热膨胀系数,非常适用于对温度波动敏感的应用。第二种是熔融石英,它是光学透明的,并具有高耐磨性和高耐久性,使得它非常适合在恶劣环境中使用的应用。

TECHSPEC® λ/10和 λ/20精密光学平面反射镜非常适用于测试和测量应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号