TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm 直径, 保护性金膜, 1/10波长反射镜

×
产品编码 #64-025 6-10 工作日
×
- +
RMB 890.21
数量 1-5
RMB 890.21
数量 6+
RMB 709.53
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
15.00 +0.00/-0.20
表面平整度 (P-V):
λ/10 (measured before coating)
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
后表面:
Commercial Polish
表面质量:
20-10
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.20
涂层规格:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
涂层:
Protected Gold (700-10000nm)
镀膜类型:
Metal
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 (%):
90
边缘:
Ground
平行度(弧秒):
30
厚度 (mm):
3.00 ±0.20
类型:
Flat Mirror
波长范围 (μm):
0.7 - 10
波长范围 (nm):
700 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 采用精密熔融石英基片
  • 可选各种尺寸和镀膜
  • 热膨胀系数低

λ/10外表面反射面适合用在可见光和红外光谱的条件严苛的光束偏转和反射等应用。本品采用精密熔融石英基片,热膨胀系数低,抗磨损并且结实耐用。

请注意: 表面平整度为镀膜前的测量值。 

这些精密反射镜可用于多种光学和光子学应用,包括DNA测序仪和聚合酶链式反应( PCR )测试平台等生物技术仪器。

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号