TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm 镀银保护膜,N-BK7直角反射镜

×
产品编码 #89-630 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,189.89
数量 1-5
RMB 1,189.89
数量 6+
RMB 951.91
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
表面平整度 (P-V):
λ/8
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
支脚长度 (mm):
25.00
尺寸容差 (mm):
±0.1
涂层规格:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
涂层:
Protected Silver (450-10000nm)
镀膜类型:
Metal
角度容差(弧分):
±2
倒角:
Protective bevel as needed
有效孔径 CA(mm):
31.82 x 22.50
斜边长度 (mm):
35.40
类型:
Right Angle Mirror
波长范围 (μm):
0.45 - 10
波长范围 (nm):
450 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 反射90°光线
  • 可进行系统准直
  • 可选增强性镀铝膜,保护性镀金膜和保护性镀银膜

TECHSPEC®直角反射镜可选增强性镀铝膜,保护性镀金膜和保护性镀银膜。直角反射镜可以将入射光反射90°,便于安装,用于许多光学系统中。这款反射镜非常适用于需要精确准直和高性能的应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号