TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

1.25英寸椭圆形反光镜(UV增强性铝)

×
产品编码 #43-576 联系我们
×
- +
RMB 1,022.42
数量 1-5
RMB 1,022.42
数量 6+
RMB 819.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
短轴 (mm):
31.75
长轴 (mm):
44.91
表面平整度 (P-V):
λ/8
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
60-40
尺寸容差 (mm):
±0.38
尺寸容差(英寸):
±0.015
涂层规格:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
涂层:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
镀膜类型:
Metal
有效孔径 CA(mm):
28.56 (Minor Axis)
40.41 (Major Axis)
注意 :
Flatness specification is Peak to Valley
厚度 (mm):
9.53
厚度容差(英寸):
±0.030
厚度容差 (mm):
±0.76
类型:
Flat Mirror
波长范围 (μm):
0.25 - 0.7
波长范围 (nm):
250 - 700
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

品名

See Figure A in Technical Information tab for dimensional diagram.

产品系列说明

  • 在朝向45°放置时投影为圆形
  • 适用于转折光线
  • 可选各种尺寸和镀膜

TECHSPEC® λ/8精密椭圆形平面反射镜适用于研究和天文应用。由于其拉长了椭圆的长轴,因此适用于在高精度的角度和波长畸变最低的情况下弯曲光线和折叠光线。备有各种尺寸和镀膜可选,以应用于各种范围。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号