50.8mm直径,镀金膜铝基材反射镜

Metal Substrate Mirrors

×
产品编码 #47-118 6-10 工作日
×
- +
RMB 3,657.81
数量 1-5
RMB 3,657.81
数量 6+
RMB 3,292.03
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.80 +0.00/-0.38
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
表面质量:
80-50
涂层规格:
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >98% @ 2 - 12μm
涂层:
Protected Gold (700-12000nm)
镀膜类型:
Metal
有效孔径 (%):
90
安装螺纹:
6-32 TPI Tapped Holes
表面粗糙度(埃):
<175
厚度 (mm):
9.50
类型:
Flat Mirror
波长范围 (μm):
0.7 - 12
波长范围 (nm):
700 - 12000
Surface Flatness (RMS):
λ/4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

品名

Due to the 17.5nm roughness of the diamond turned surface, these mirrors may not be suitable for UV and visible applications that require low scatter

产品系列说明

  • 采用铝膜基片反射镜
  • 适用于长波红外激光应用
  • 可选择铝膜和金膜

本品采用铝制基片、金刚石车削,并备有保护性铝膜或金膜可供选择,非常适合用于长波红外(波长大于2000nm)激光应用。由于金刚石车削表面的粗糙度为17.5nm,因此不适用于需要低散射的紫外和可见光应用。反射镜的背面采用机器磨平,并具有三个螺孔,便于准确安装。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号