TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

MIRROR 4-6 WAVE SILVER 50MM DIA

×
产品编码 #89-494 6-10 工作日
×
- +
RMB 409.85
数量 1-5
RMB 409.85
数量 6+
RMB 312.90
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
50.00 ±0.25
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面质量:
60-40
尺寸容差 (mm):
±0.25
涂层规格:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
涂层:
Protected Silver (450-10000nm)
镀膜类型:
Metal
有效孔径 CA(mm):
47.50
边缘:
Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip
厚度 (mm):
3.00 nominal
类型:
Flat Mirror
波长范围 (nm):
450 - 10000
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

产品系列说明

  • 备有各种形状和尺寸
  • 可选增强性镀铝膜,保护性镀金膜和保护性镀银膜在 450-10000nm 范围实现高反射
  • 有关定制尺寸,请联系我们

使用我们的TECHSPEC®外表面镀膜反射镜,镀膜表面必须朝向入射光,以通过阻止光线透过玻璃基片,最大程度减低能源损失。本反射镜备有圆形、方形和矩形的反射镜等形状。矩形的外表面镀膜反射镜适用于需要在45°安装反射镜的应用,以达到90°光线路径弯曲。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号