TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

15mm直径,750 - 1100nm带宽镀膜,1/10λ反射镜

TECHSPEC Broadband Dielectric λ/10 Mirrors

TECHSPEC Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
×
产品编码 #87-379 有现货
×
- +
RMB 819.70
数量 1-5
RMB 819.70
数量 6+
RMB 656.64
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
涂层规格:
Ravg >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 750 - 1100nm (0°)
波长范围 (nm):
750 - 1100
直径 (mm):
15.00 +0.00/-0.20
表面平整度 (P-V):
λ/10
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
后表面:
Commercial Polish
表面质量:
20-10
镀膜类型:
Dielectric
入射角 (°):
0-45
有效孔径 (%):
90
边缘:
Ground, 0.5mm max bevel
平行度(弧分):
<0.5
厚度 (mm):
3.00 ±0.20
类型:
Flat Mirror
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 反射率和激光损伤阈值(LIDT)比金属镀膜更强
  • 在紫外、可见光和近红外的宽波长范围平均反射率均 >99%
  • 专为入射角为0 – 45°的所有偏振态而设计

TECHSPEC®宽带介质膜λ/10反射镜非常适用于使用多个激光光源的光束偏转或反射应用。这类使用介质膜方式的光学反射镜具有超过99%的反射率,远高于金属镀膜反射镜,能通过最小化能量损失来提高系统性能。此熔融石英基片高度耐用,可提供极低的热膨胀系数,并具有高耐磨性。TECHSPEC®宽带介质膜λ/10反射镜专为从紫外到近红外光谱范围的应用而设计.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号