TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

12.5mm 750 - 1100nm镀膜,N-BK7直角反射镜

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

×
产品编码 #87-398 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,145.82
数量 1-5
RMB 1,145.82
数量 6+
RMB 916.66
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
涂层:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
涂层规格:
Hypotenuse: Ravg >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 750 - 1100nm (0°)
波长范围 (nm):
750 - 1100
支脚长度 (mm):
12.50
斜边长度 (mm):
17.70
表面平整度 (P-V):
λ/8
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
40-20
尺寸容差 (mm):
±0.1
镀膜类型:
Dielectric
角度容差(弧分):
±2
有效孔径 (%):
90
类型:
Right Angle Mirror
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

合规性

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 为广泛的波长范围提供大于98%的反射率
  • 为所有偏振状态提供高反射率
  • 反射90°的光线
  • 标准金属镀膜反射镜可供选择

TECHSPEC®宽带介质膜直角反射镜旨在为可见至近红外光谱提供光束偏转或精密校准应用方面的支持。比起标准的金属镀膜反射镜,TECHSPEC®宽带介质膜直角反射镜采用的镜面能提供更为卓越的反射率,通过降低能量损失,大大提高了系统性能。这些直角反射镜安装方便,并可轻易集成至光学系统中。

技术信息

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号