76.2mm直径,4-6λ反射镜

4-6λ First Surface Mirrors

×
产品编码 #69-251 6-10 工作日
×
- +
RMB 334.93
数量 1-5
RMB 334.93
数量 6+
RMB 268.83
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
76.20 ±0.76
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面质量:
80-50
涂层规格:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
涂层:
Protected Aluminum (400-700nm)
镀膜类型:
Metal
入射角 (°):
45.00
倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
>90
厚度 (mm):
6.00 nominal
类型:
Flat Mirror
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 备有各种形状和尺寸可选
  • 可反射可见光,达85%
  • 有关定制尺寸,请联系我们

经济实惠的4 - 6λ 外表面镀膜反射镜适用于各种应用。外表面反射镜特点是在玻璃基片的前表面沉积高反射率镀膜。这些反射镜有圆形、方形和矩形的反射镜等形状。矩形的外表面镀膜反射镜适用于需要在45°安装反射镜的应用,以达到90°光线路径弯曲。反射镜表面镀有一层保护性铝膜,可反射 85% 以上的可见光。

找不到您所需的产品?立即获取定制报价单

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号