6针 HIROSE 接线, Male/Female,1米长

查看更多 Optotune

6-way Hirose Male/Female Cable

6-way Hirose Male/Female Cable 6-way Hirose Male/Female Cable
×
产品编码 #88-941 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,013.61
数量 1+
RMB 1,013.61
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
连接器:
6-way Hirose Male/Female
长度 (m):
1.00

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器将我们的 Optotune 电子调焦镜头与 C-Mount 兼容的外壳结合起来,便于机械集成到成像系统中。通过 Hirose 连接器向镜头施加控制电流,Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器可提供 +8 至 +10 屈光度的调节范围。调整焦距的能力是取代多镜头聚焦或变焦系统的理想选择。要转移焦距,可使用任何边缘厚度小于 4.7mm 的 12mm 平凸(PCX)透镜或平凹(PCV)透镜作为补偿镜头。 Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器带有一个预先安装的 -150mm BK7 平凹透镜,可用于成像应用。

请注意: Hirose 连接线 (#88-941)和镜头驱动器 (#88-940) 单独出售。可以用详细数据来模拟补偿镜头对整体焦距的影响

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号