80-200mm焦距,近红外线,带C接口,精准调焦镜头

查看更多 Optotune
+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

+5 to +10 diopters, VIS, Optotune Industrial Focus-Tunable Lens

×
产品编码 #88-938 Clearance 6-10 工作日
×
- +
RMB 7,668.18
数量 1+
RMB 7,668.18
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
涂层:
BBAR (700-1100nm)
类型:
Specialty Lens
波长范围 (nm):
700 - 1100
色散系数 (vd):
100.00
有效孔径 CA(mm):
10.00
电流 (mA):
0 - 250, 400 max
尺寸 (mm):
48.0 x 30.5
Driver:
聚焦范围:
+5 to +10 diopter
+100 to +200mm
折射率 nd:
1.3
Lifecycles:
>1,000,000,000
型号:
EL-10-30-Ci-NIR-LD
安装螺纹:
C-Mount (Male/Female)
功耗 (W):
0 - 0.9, (0 - 2 abs. max)
响应时间 (ms) :
2.5 (10%-90% step)
厚度 (mm):
20.60
透射波前误差 RMS:
Vertical: 0.1λ @ 795nm
Horizontal: 0.17λ @ 795nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 kW/cm2 @ 1064nm

合规性

Reach 174:
Certificate of Conformance:

品名

Hirose cables (#88-941) and Lens Driver (#88-940) sold separately. Prescription data is available to model the effect an offset lens has on overall focal range.

产品系列说明

Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器将我们的 Optotune 电子调焦镜头与 C-Mount 兼容的外壳结合起来,便于机械集成到成像系统中。通过 Hirose 连接器向镜头施加控制电流,Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器可提供 +8 至 +10 屈光度的调节范围。调整焦距的能力是取代多镜头聚焦或变焦系统的理想选择。要转移焦距,可使用任何边缘厚度小于 4.7mm 的 12mm 平凸(PCX)透镜或平凹(PCV)透镜作为补偿镜头。 Optotune 10mm 通光孔径工业级可调焦镜头 Hirose 连接器带有一个预先安装的 -150mm BK7 平凹透镜,可用于成像应用。

请注意: Hirose 连接线 (#88-941)和镜头驱动器 (#88-940) 单独出售。可以用详细数据来模拟补偿镜头对整体焦距的影响

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号