TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

LENS LASER GRADE PCX 12 X 25 UNCTD

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
产品编码 #67-091 6-10 工作日
×
其他镀膜选项
×
- +
RMB 1,278.03
数量 1-5
RMB 1,278.03
数量 6+
RMB 1,022.42
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
12.00 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm
后焦距 BFL (mm):
22.31
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面质量:
20-10
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10
焦距容差 (%):
±1
中心偏(弧分):
<1
中心厚度 CT (mm):
3.92 ±0.05
边缘厚度 ET (mm):
2.22
半径 R1 (mm):
11.46
有效孔径 CA(mm):
10.2
有效焦距/有效孔径直径比:
2.08
数字孔径 NA:
0.24
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
200 - 2200

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 保证激光损伤阈值
  • 10-5 表面质量
  • λ/10 表面精度

TECHSPEC® 激光级平凸透镜专为高能 Nd:YAG 激光应用而设计,包括激光切割,机器加工和焊接等。精密熔融石英基片具有 λ / 10 表面精度和 10-5 表面质量,可确保实现低散射和出色的透射波前性能. TECHSPEC® 激光级平凸透镜可提供无镀膜或具有各种高激光损伤阈值抗反射 (AR) 镀膜的不同选项。镀膜适用于最常见的 Nd:YAG 激光波长,以确保最大激光通量。

激光光学元件

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号