TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

25mm Dia. x 100mm FL 无镀膜氟化钙平凸透镜

TECHSPEC Calcium Fluoride Plano-Convex (PCX) Lenses

×
产品编码 #88-166 6-10 工作日
×
- +
RMB 1,630.59
数量 1-5
RMB 1,630.59
数量 6+
RMB 1,304.47
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.10
有效焦距 EFL (mm):
100.00 @ 266nm
后焦距 BFL (mm):
97.27
涂层:
Uncoated
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2)
表面质量:
40-20
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/2
中心偏(弧分):
<3
中心厚度 CT (mm):
4.00 ±0.1
边缘厚度 ET (mm):
2.28
半径 R1 (mm):
46.21
有效孔径 CA(mm):
22.5
有效焦距/有效孔径直径比:
4.00
数字孔径 NA:
0.13
类型:
Plano-Convex Lens
倒角:
Protective bevel as needed
波长范围 (nm):
200 - 7000
轴方向:
Random

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 低折射率
  • 真空级紫外(UV)基底
  • 可选无镀膜、VIS-NIR 和 NIR II 宽带增透镀膜

TECHSPEC® 氟化钙平凸透镜非常适用于要求严格、需要卓越紫外线到中波红外光谱性能的应用。TECHSPEC氟化钙平凸透镜具有低折射率,高激光损伤阈值、低同轴与径向应力双折射特性,因此非常适合与准分子激光器结合使用,或用于集成至红外系统。此外,氟化钙也备有低可溶性,同时其硬度也高于其他类似的氟化基片,因此,这些PCX透镜能够抵抗恶劣的环境与天气。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号