平凸透镜(PCX)

需要帮助吗?
正在寻找
定制光学元件吗?

Filter
Standard Plano-Convex (PCX) Lenses Standard Plano-Convex (PCX) Lenses
  • Our Largest Selection of PCX Lenses for Applications between 350-2200nm
Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses
  • Fused Silica Substrates for High UV Transmission and Low Thermal Expansion
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses UV and IR Plano-Convex (PCX) Lenses
  • Lenses Designed for Optimal Performance in the UV and IR
平凸 (PCX) 激光透镜 平凸 (PCX) 激光透镜

这类透镜专为激光器使用而优化并采用了更高精度的基片和 V-Coat 激光线增透镀膜

平凸镜片的焦距为正。 本产品是光学平行的理想选择,或用于利用单色照明的聚焦应用方面,此类产品应用于工业、制药、机器人或防御等各种工业。 平凸镜片有一个凸面。 为达到最高效率,第二个平面应朝向要处理的焦平面。 平凸镜片通常用于各种应用或工业。

爱特蒙特光学具有全球最大的现货光学件库存,产品包括各种平凸镜片。 爱特蒙特光学提供备有各种镀膜或基片选项的平凸镜片。 增透膜选项包括紫外光到红外光谱,其中包括UV-AR、UV-VIS、MgF2、VIS 0°、VIS-NIR、NIR I、NIR II或Telecom-NIR。 另外,我们也提供其他专门针对某个激光波长设计的镀膜选项,波长范围如266nm、355nm、532nm或1064nm。 锗、硅或硒化锌基片适合用于红外应用。

×
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号