17mm直径 x -100mm焦距,2级,平凹透镜

×
产品编码 #95-420 Clearance 联系我们
×
- +
RMB 87.70
数量 1+
RMB 87.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
直径 (mm):
17.00
有效焦距 EFL (mm):
-100.00
有效焦距/有效孔径直径比:
5.88
数字孔径 NA:
0.09
涂层:
Anti-Reflection Coating
类型:
Plano-Concave Lens
级别:
Grade 2

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

平凹 (PCV) 透镜带有一个平面和一个内凹镜面。PCV 透镜具有负焦距,用于缩像或散布光线。

试验级平凹 (PCV) 透镜分多种试验等级。 1 级采用标准光学玻璃,带边,无可见刮痕、缺口、污渍或氧化。 2 级无边,采用非光学玻璃,带有小缺口、轻微污渍或其他缺陷。可能有轻微的边缘凝胶 分离现象。

备注: 试验级光学件的规格可能与列出的规格有 10% 的误差。此外,除了所提供的信息外,没有其他信息。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号