TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

光学成套元件

×
  • 用于新品开发,样品试制
  • 与机械零件配合使用
  • 请注意: 包装方式可能有改变

本套产品为精密光学元件,有一系列不同焦距的镜片,可作为光学系统设计评估。可装在C接口元件 成套设备中,也可作为独立的元件使用,每个元件都能在我们的在线目录中找到。

请注意: 由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系 [email protected]

技术信息

 
List of Components Quantity Stock No.
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 12.5mm FL 1 #46-193
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 25mm FL 1 #46-194
Cylindrical Lens - 12.5mm Diameter x 50mm FL 1 #46-195
Cylindrical Lens - 25 x 50mm, 25mm FL 1 #46-020
Cylindrical Lens - 25 x 50mm, 50mm FL 1 #46-021
Aspheric Condenser - 12.7mm Diameter x 15mm FL 1 #43-370
Ball Lens - 3mm Diameter 1 #43-711
Ball Lens - 5mm Diameter 1 #43-712
Rod Lens - 3mm Diameter x 6mm L 1 #54-088
Rod Lens - 5mm Diameter x 10mm L 1 #54-090
Drum Lens - 2.4mm x 3.0mm 1 #45-549
GRIN Lens - 1.8mm Dia. x 0.0mm WD 1 #64-519
Right Angle Prism - 10mm 1 #32-330
Right Angle Prism - 20mm 1 #32-334
Silvered Corner Cube - 25.4mm Diameter 1 #45-187
Wedge Prism - 25mm Diameter 1 #45-557
Equilateral Prism - 15mm 1 #47-276
Dove Prism- 15mm x 64mm 1 #32-553
Cube Beamsplitter - 10mm Sq., 50R/50T 1 #32-601
Cube Beamsplitter - 20mm Sq., 50R/50T 1 #32-504
Plate Beamsplitter - 35mm Sq., 30R/70T 1 #45-324
Plate Beamsplitter - 35mm Sq., 70R/30T 1 #45-326
Broadband Hybrid Diffuser - 12.5mm Diameter 1 #36-610
Ground Glass Diffuser - 15mm Diameter 1 #45-652
First Surface Mirror - Protected Aluminum, 35mm Sq. 1 #45-519
First Surface Mirror - Protected Gold, 35mm Sq. 1 #45-520
Hexagonal Light Pipe - 4mm Aperture, 25mm Length High NA 1 #63-082
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号